PLC-OPT- 96DC/110DC/3RW
-
Szilárdtest relémodul
2900395
PLC-INTERFACE, vasúti alkalmazáshoz, részei: direkt rugós csatlakozású alapkapocs és beépített miniatűr szilárdtestrelé; bemeneti feszültségtartomány: 0,7 x UN és 1,25 x UN között, hőmérséklet-tartomány -25°C és +70°C között, 1 záróérintkező, bemenet: 96 V DC, kimenet: 12-140 V DC/ 3 A
Termékrészletek
| Termékcsalád | PLC-INTERFACE |
| Alkalmazás | Vasúti alkalmazások |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóáram bemenet/kimenet | |
| Szigetelés | Alapszigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Adatkarbantartási állapot | |
| Utolsó adatkarbantartás dátuma | 20.09.2025 |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,53 W |
| Vizsgálófeszültség (Bemenet / kimenet) | 2,5 kV AC (Bemenet / kimenet) |
| Levegő- és kúszóáram bemenet/kimenet | |
| Névleges szigetelési feszültség | 160 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 4 kV |
| Bemeneti feszültség UN | 96 V DC |
| Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,7 ... 1,25 (t < 1 s = 0,6 ... 1,4 x UN) |
| Bemeneti feszültségtartomány | 67,2 V DC ... 120 V DC |
| "0"-jel kapcsolási küszöb UN-re vonatkoztatva | < 0,3 |
| "1"-jel kapcsolási küszöb UN-re vonatkoztatva | > 0,6 |
| Tip. bemeneti áram UN esetén | 5,5 mA |
| Bekapcsolási idő tipikus | 400 µs |
| Tipikus kikapcsolási idő | 800 µs |
| Üzemi feszültség kijelző | sárga LED |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; Soros polaritásvédő-dióda |
| Túlfeszültség-védelem | |
| Túlfeszültségkorlátozás | > 150 V |
| Átviteli frekvencia | 50 Hz |
| Érintkező kivitele | 1 záróérintkező |
| Digitális kimenet típusa | elektronikus |
| Névleges kimeneti feszültség | 110 V DC |
| Kimeneti feszültség-tartomány | 12 V DC ... 140 V DC (t < 1 s = 1,40 x UN) |
| Tartós határáram | 3 A (lásd az öregedési jelleggörbét) |
| Túlfeszültségkorlátozás | > 150 V |
| Feszültségesés max. tartós határáram esetén | < 150 mV |
| Kimeneti kapcsolás | 2 vezetős földpotenciálmentes |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; Párhuzamos polaritástévesztés-védő dióda |
| Túlfeszültség-védelem |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Egyes érvéghüvely) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN érvéghüvely) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
| Szélesség | 6,2 mm |
| Magasság | 80 mm |
| Mélység | 94 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V0 (Ház) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| UKCA | |
| Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Hajógyártási engedély | |
| Tanúsítvány | TAE0000196 |
| Hajógyártási adatok | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Rezgés | B |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelel a kisfeszültségű irányelvnek |
| Levegő- és kúszóáram bemenet/kimenet | |
| Szabványok/előírások | IEC 60947-5-1 |
| Vasúti irányelv | |
| Szabványok/előírások | DIN EN 50155 (lényeges részekben) |
| Szabványok/előírások | DNVGL-CG-0339 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2900395 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK62AL |
| Termékkulcs | DK62AL |
| GTIN | 4046356506946 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 36 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 36 g |
| Vámtarifaszám | 85364900 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | d9213371-bceb-4fe7-b9d7-469724f18be2 |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
FBST 500-PLC RD - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Dugaszolható híd 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Dugaszolható híd 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Dugaszolható híd 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Dugaszolható híd 2967688
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
PLC-ATP BK - Elválasztó lap 2966841
-
PLC-ESK GY - Betápláló kapocs 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
Az Ön előnyei
DIN 50155 szabvány szerinti rázás- és ütésállóság (EN 61373 szabvány szerinti követelmények)
Hőmérséklet-tartomány: -25 °C ... +70 °C
Bemeneti feszültségtartomány 0,7 - 1,25 x UN
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51