PLC-OPT-110DC/110DC/3RW - Szilárdtest relémodul
2900396

PLC-INTERFACE, vasúti alkalmazáshoz, részei: direkt rugós csatlakozású alapkapocs és beépített miniatűr szilárdtestrelé; bemeneti feszültségtartomány: 0,7 x UN és 1,25 x UN között, hőmérséklet-tartomány -25°C és +70°C között, 1 záróérintkező, bemenet: 110 V DC, kimenet: 12-140 V DC/ 3 A

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

DIN 50155 szabvány szerinti rázás- és ütésállóság (EN 61373 szabvány szerinti követelmények)
Hőmérséklet-tartomány: -25 °C ... +70 °C
Bemeneti feszültségtartomány 0,7 - 1,25 x UN