EIK1-SVN-24P
-
Szilárdtest relémodul
2940799
Kapcsolóerősítő-elektronikakapocs, NAMUR szerinti induktív közelítés-iniciátorok számára, fényjelzéssel szenzorjelhez és zavarhoz
Termékrészletek
| Alkalmazási útmutató | EB 80-DIK... hidak használata a DEK típusú kapcsokban: a DEK csatlakozóháznak a környező levegőből esetlegesen felvett nedvesség következtében fellépő (csekély mértékű) kitágulása, valamint a nagyobb számú DEK-kapocs és az EB 80-DIK...-híd között előálló kedvezőtlen tűrésjáték miatt javasoljuk, hogy az EB 80-DIK... hidak használatakor ezeket 10, max. 12 DEK-kapocs után válasszuk szét, és helyette egy huzalhidat használjunk a mindenkori legközelebbi DEK-kapocs felé. |
| Termékcsalád | DEK |
| Alkalmazás | NAMUR közelítésiniciátorok |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóutak | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Adatkarbantartási állapot | |
| Utolsó adatkarbantartás dátuma | 15.09.2025 |
| Vezérlőáramkör | |
| Bemeneti feszültség UN | 8,2 V DC ±10 % |
| Hibajelzés | vizuális rövidzár- és vezetékszakadás-ellenőrzés LED-kijelzőn (piros) keresztül |
| Védőkapcsolás | 12 V Z-dióda; 12 V Z-dióda |
| Átviteli frekvencia | 1 kHz |
| Kapcsolási pont | ≥ 2,1 mA (vezető állapotban) |
| ≤ 1,2 mA (záró állapotban) | |
| 6,3 mA ... 10 mA (zárlat esetén) | |
| 0 mA ... 0,35 mA (vezetékszakadás esetén) | |
| Kapcsolási hiszterézis | kb. 0,2 mA |
| Belső ellenállás | kb. 1 kΩ |
| Megnevezés | Jelkimenet |
| Érintkező kivitele | 1 záróérintkező |
| Digitális kimenet típusa | elektronikus |
| Névleges kimeneti feszültség | ≤ 100 mV (vezető állapotban) |
| UVN - UR; záró állapotban | |
| Tartós határáram | 50 mA |
| Feszültségesés max. tartós határáram esetén | ≤ 1,5 V (UR) |
| Védőkapcsolás | 36 V Z-dióda mint szabadonfutó dióda; 36 V Z-dióda mint szabadonfutó dióda |
| Bemeneti oldal | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm |
| Kimeneti oldal | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm |
| Szélesség | 6,2 mm |
| Magasság | 80 mm |
| Mélység | 56 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 70 °C |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | IEC 60664 |
| EN 61000-6-2 | |
| EN 61000-6-4 | |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2940799 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK61A3 |
| Termékkulcs | DK61A3 |
| GTIN | 4017918080242 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 22,17 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 21,1 g |
| Vámtarifaszám | 85365019 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 7292917c-6a09-4aa5-afdc-545bf23216fa |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
EB 2- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2716693
-
EB 3- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2716745
-
EB 4- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2716758
-
EB 5- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2716761
-
EB 10- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2716774
-
EB 80- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2715953
-
EB 5- DIK BU - Behelyezhető átkötőhíd 2716677
-
EB 10- DIK BU - Behelyezhető átkötőhíd 2716680
-
EB 80- DIK BU - Behelyezhető átkötőhíd 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Elválasztó lap 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Jelölőcsík 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 5060935
-
DIKD 1,5 - Iniciátor-/aktorkapcsok 2715979
Az Ön előnyei
Áthidalás és feliratozás standardkapocs-tartozékokkal
LED-es hibajelzés
Az iniciátoroldal felügyelete zárlatra vagy vezetékszakadásra
Állapotkijelzés (High-Signal) zöld LED-del
Mechanikus kapcsolók felügyelete megfelelő ellenállás-kapcsolással
24 V/50 mA-es digitális kimenet
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51