DEK-TR/INV
-
Kapcsolóerősítő
2964319
Invertermodul. Az invertermodul invertálja a földhöz képest kapcsoló NPN tranzisztor kimeneteinek jeleit a pozitív tápfeszültséghez kapcsoló PNP-kimenetre és fordítva.
Termékrészletek
| Alkalmazási útmutató | EB 80-DIK... hidak használata a DEK típusú kapcsokban: a DEK csatlakozóháznak a környező levegőből esetlegesen felvett nedvesség következtében fellépő (csekély mértékű) kitágulása, valamint a nagyobb számú DEK-kapocs és az EB 80-DIK...-híd között előálló kedvezőtlen tűrésjáték miatt javasoljuk, hogy az EB 80-DIK... hidak használatakor ezeket 10, max. 12 DEK-kapocs után válasszuk szét, és helyette egy huzalhidat használjunk a mindenkori legközelebbi DEK-kapocs felé. |
| Terméktípus | Félvezetőrelé modul |
| Termékcsalád | DEK |
| Alkalmazás | Invertermodul |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4,8 W |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 20 V DC ... 30 V DC |
| Tip. bemeneti áram UN esetén | 200 mA |
| Átviteli frekvencia | 15 kHz |
| NPN | |
| "1"-jel feszültség kapcsolási küszöb | < 5 V (UV = 24 V; < (UV - 19 V) -nál) |
| "0"-jel feszültség kapcsolási küszöb | > 15 V (UV = 24 V; > (UV - 9 V) -nál) |
| Minimális feszültség bemeneti jele | -2 V |
| Max. bemeneti jelfeszültség | 26 V (UV = 24 V; UV + 2 V -nál) |
| PNP | |
| "1"-jel feszültség kapcsolási küszöb | > 19 V |
| "0"-jel feszültség kapcsolási küszöb | < 9 V |
| Minimális feszültség bemeneti jele | -2 V |
| Max. bemeneti jelfeszültség | 26 V (UV = 24 V; UV + 2 V -nál) |
| Tartós terhelő áram | 200 mA |
| Szivárgóáram | < 1 mA |
| Maradékfeszültség | < 1 V |
| Átviteli frekvencia | 15 kHz |
| Érintkező kivitele | 1 záróérintkező |
| Névleges kimeneti feszültség | max. ± 26 V |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Szélesség | 6,2 mm |
| Magasság | 80 mm |
| Mélység | 56 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Készülékház anyaga | Szálerősítés nélküli PA polyamid |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Szabványok/előírások | IEC 60947-5-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2964319 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK61A3 |
| Termékkulcs | DK61A3 |
| GTIN | 4017918176068 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 20,15 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 19,9 g |
| Vámtarifaszám | 85365019 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
EB 2- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2716693
-
EB 3- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2716745
-
EB 4- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2716758
-
EB 5- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2716761
-
EB 10- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2716774
-
EB 80- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2715953
-
EB 5- DIK BU - Behelyezhető átkötőhíd 2716677
-
EB 10- DIK BU - Behelyezhető átkötőhíd 2716680
-
EB 80- DIK BU - Behelyezhető átkötőhíd 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Elválasztó lap 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 5060935
-
DIKD 1,5 - Iniciátor-/aktorkapcsok 2715979
Az Ön előnyei
A DEK-TR/INV invertermodul testre húzó NPN tranzisztorkimenetté invertálja a pluszba húzó PNP kimeneteket, valamint NPN kapcsolású jelekké a PNP kapcsolású jeleket
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51