Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 10 - Szilárdtest relékapocs
2961749

Nagy teljesítményű szilárdtest relé-kapocs, egyenfeszültségű bemenet, egyenfeszültségű kimenet, bemeneti feszültség: 12 V DC

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

EB-DIK behelyezhető átkötőhidak
Aktorváltozatok állnak rendelkezésre
Feliratozás és szerelés a sorkapcsoknál megszokott kényelemmel
Kopásmentes kapcsolás 24 V DC/10 A vagy 240 V AC/800 mA teljesítményig
Beépített kimeneti védőkapcsolás
Galvanikus elválasztás a bemenet és a kimenet között maximum 2,5 kVeff feszültségig
Nullafeszültség-kapcsoló AC kimenet esetén
Beépített bemeneti kapcsolás
Állapotjelzés