TP070STW/100630003 S00068 - Érintőpanel
2400743

Érintőpanel, 17.8 cm / 7"-TFT kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)), 800 x 480 képpont (WVGA), 262144 szín, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Movicon™, DualCAN.

Termékrészletek







Kompatibilis termékek