TP 07T - Érintőpanel
2913085

Érintőpanel, 17.8 cm / 7"-TFT kijelző (Rezisztív ipari érintőképernyő), 800 x 480 képpont (WVGA), 65536 szín, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, buszrendszer nélkül

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek







Az Ön előnyei

Kijelzők 8,9 cm (3,8") és 38,1 cm (15") közötti méretekben állnak rendelkezésre
A Visu+ RT és AX OPC Server program minden eszközön alapkivitelben integrált
Rövid üzembe helyezési idő
Kis mélysége és kompakt kialakítása miatt egyszerűen szerelhető