180°-ban elfordított póluskiosztás
SACC-CI-M12FSR-8CON-L90 THR T
-
Érintkezőtartó
1706890
Érintkezőtartó, 8-pólusú, Aljzat, derékszögű, M12, A-kódolás, THR forrasztócsatlakozás
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Alkalmas a pick-and-place-hez: az automatizált beültetés a nyomtatott áramköri lapon növeli a gyártás hatékonyságát
Optimalizált kialakítás: eltolt súlypont, ezért "erő nélküli" állás a nyomtatott áramköri lapon, reteszkampók nélkül
Rugalmas: Könnyű elhelyezés és igazítás a nyomtatott áramköri lapon, még szűk helyeken is
Moduláris: Kompatibilis a rendelkezésre álló THR házakkal