HC-M-02-CT-F-25 - Érintkezőbetétes modul
1683506

Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 2, teljesítményérintkezők: 2, vezérlőérintkezők: 0, Aljzat, Krimpcsatlakozás, 1000 V, 70 A, 6 mm2 ... 25 mm2, alkalmazás: Teljesítmény, krimpérintkezők nélkül

Termékrészletek








Kompatibilis termékek