SACC-CI-M12FSK-4PE-L180 THR T - Érintkezőtartó
1420821

Érintkezőtartó, Teljesítmény, 5-pólusú, Aljzat, egyenes, M12, K-kódolás, THR forrasztócsatlakozás

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kompakt készülékekhez: nagy teljesítmény átvitele kis helyen
Csökkentett szerelési költségek a kétrészes készülékcsatlakozónak köszönhetően
Csomagolások kaphatók az automatizált pick-and-place beültetéshez
Minden szokásos póluskép és kódolás rendelkezésre áll
Készülék egyszerű integrálása menetes rögzítésű mechanikus port-tömszelencékkel
Kiegészítő készüléktömítés nem dugaszolt állapotban