Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SACC-BP-F-M12/M15-6-THR PW - Készülékház-tömszelence
1420827

Készülékház-tömszelence, Aljzat, M12, THR forrasztócsatlakozás, ez a cikk várhatóan 2025 negyedik negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Készülék egyszerű integrálása menetes rögzítésű mechanikus port-tömszelencékkel
Hatékony szerelés a nyomtatott áramköri lapra: kétrészes dugaszolható csatlakozók THR-forrasztáshoz