PRC 5-HEAD-MS6-2 SET 25
-
Érintkezőtartó
1681005
Érintkezőtartó, Cikkcsalád: PRC 35, szín: fekete, pólusszám: 5, vezeték-keresztmetszet min.: 1,5 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 6 mm2, méretezési feszültség: 690 V AC, méretezési áram: 35 A, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Érintkezőbetét csatlakozóház nélkül. Kérjük, az illeszkedő csatlakozóházakat a tartozéklistának megfelelően rendelje meg.
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Sokoldalú interfészek az egyenes és döntött csatlakozóházak révén
A meglevő csavaros csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozófejek univerzális befogadása
Moduláris építőrendszer az optimális raktározás érdekében
A reteszelő mechanizmus szerszámmal vagy kézzel oldható
Optimálisan használható bel- és kültéren az időjárásálló anyagoknak köszönhetően