HC-M-03-CT-M - Érintkezőbetétes modul
1414358

Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 3, teljesítményérintkezők: 3, vezérlőérintkezők: 0, Csap, Krimpcsatlakozás, 500 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, alkalmazás: Teljesítmény

Termékrészletek









Kompatibilis termékek