HC-M-01-AT-M-40 - Érintkezőbetétes modul
1417381

Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 1, teljesítményérintkezők: 1, vezérlőérintkezők: 0, Csap, Axiálcsavaros csatlakozás, 1000 V, 200 A, 6 mm2 ... 70 mm2, alkalmazás: Teljesítmény

Termékrészletek









Kompatibilis termékek