Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

HC-DCC4-I-CT-HW-F - Érintkezőbetét
1550584

Érintkezőbetét, pólusszám: 4+PE, méret: DCC06, Aljzat, Krimpcsatlakozás, 690 V, 100 A, 6 mm2 ... 25 mm2, alkalmazás: Energiaellátás az adatközpontokban, szerszám nélküli Click-in szerelés

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint