HC-Q04-I-CT-F - Érintkezőbetét
1419899

Érintkezőbetét, pólusszám: 4, méret: D7, csatlakozások száma pólusonként: 1, Aljzat, Krimpcsatlakozás, 830 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, alkalmazás: Teljesítmény, csak műanyag készülékházakhoz alkalmas, négy kódolási lehetőség

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint