HC-D 15-ESTC-R
-
Érintkezőbetét
1679469
HEAVYCON dugaszbetét, D15 sorozat, 15 pólusú, krimpcsatlakozással, sodrott érintkezőkkel
Termékrészletek
| Általános adatok | D15 kialakítású HEAVYCON tokozatokhoz |
| Szerelési útmutató | A rendeltetésszerű használat IP54 vagy magasabb védettségű házba szerelést ír elő |
| A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők. |
| Terméktípus | Érintkezőbetét, fix pólusokkal |
| Sorozat | HC-D |
| Kialakítás | D15 |
| Pólusszám | 15 |
| Profil | 15+PE |
| Érintkezőtípus | sodrott |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 22,7 mm |
| Magasság | 34 mm |
| Hossz | 56 mm |
| Vízszintes furattávolság | 49,5 mm |
| Függőleges furattávolság | 16 mm |
| Mechanikai adatok | |
| Érintkezőátmérő | 1,6 mm |
| Csatlakozástechnika | |
| Csatlakozástechnika | Krimpcsatlakozás |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC / EN |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| AWG csatlakozási keresztmetszet | 26 ... 16 |
| Az egyes erek csupaszolási hossza | 3 mm +0,5 mm (0,14 mm² ... 0,5 mm²) |
| 3,5 mm +1 mm (0,5 mm² ... 1,5 mm²) | |
| Méretezési feszültség (III/3) | 250 V |
| Méretezési átütési szilárdság | 4 kV |
| Méretezési áram | 10 A |
| Vizsgálófeszültség | 4 kV AC |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 500 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Érintkező anyaga | Rézötvözet |
| Érintkezőfelület anyaga | Ag (alternatíva: Au) |
| Érintkezőtartó anyaga | PC |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C (érintkező-melegedéssel együtt) |
| Építési és vizsgálati előírások | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| Vizsgálatok | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 |
| Cikkszám | 1679469 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF7ABE |
| Termékkulcs | AF7ABE |
| GTIN | 4017918163693 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 34,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 28,5 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | CZ |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121522 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
HC-CST - Kódolóelem 1676857
-
HC-CBU - Kódolóelem 1676860
-
HC-CB - Kódoló csap 1772722
-
CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Krimpérintkező 1004360
-
CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Krimpérintkező 1004365
-
CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Krimpérintkező 1004380
-
CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Krimpérintkező 1004382
-
CK1,6-ED-ST-POF - Érintkezőcsap 1884995
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51