PTFIX 2X1,5 YE - Monoblokk
1045931

Monoblokk, Alapkapocs, névleges feszültség: 450 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelési mód: kalapsínadapterre pattintható, Közvetlen karimás szerelés, Repülő, szín: sárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek