Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PTFIX 2X1,5 GY - Monoblokk
1045923

Monoblokk, Alapkapocs, névleges feszültség: 450 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelési mód: kalapsínadapterre pattintható, Közvetlen karimás szerelés, Repülő, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Akár 50 % helymegtakarítás a kalapsínen keresztirányú szereléssel
Rugalmas használat kalapsínre vagy közvetlenül szerelve, illetve ragasztás révén
Egyértelmű vezetékezés a tizenegy különböző színváltozatnak köszönhetően
Vezetékek időtakarékos csatlakoztatása szerszám nélküli direkt rugós dugaszolási technikával