Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, nem árnyékolt, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a szabad vezetékvég és szabad vezetékvég, kábelhossz: 3 m
Elosztók M8, M12 és AS-Interface csatlakozókhoz
Elosztókkal Ön is igényei szerint alakíthatja ki a kábelezést. A snap-in verziótól az M8-tól M12-esen át az AS-Interface-ig széles választékot kínálunk a bekötések és a kialakítások terén. Igény esetén szívesen megvalósítjuk az Ön egyedi megoldását is. Ez maximális lehetőségeket biztosít Önnek a jelek, adatok és teljesítmény elosztására vagy különböző interfészek adaptálására.
Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A és Aljzat egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, kábelhossz: 5 m
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a Aljzat derékszögű M12, kódolás: A, 2. és 4. láb áthidalva és Aljzat derékszögű M12, kódolás: A, 2. és 4. láb áthidalva, kábelhossz: 1,5 m
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a szabad vezetékvég és szabad vezetékvég, kábelhossz: 10 m
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a Aljzat egyenes M12, kódolás: A, 2. és 4. láb áthidalva és Aljzat egyenes M12, kódolás: A, 2. és 4. láb áthidalva, kábelhossz: 0,6 m
T-elosztó, PROFIBUS DP (12 Mbit/s), 5-pólusú, árnyékolt, Aljzat egyenes M12, kódolás: B, a Dugasz egyenes M12, kódolás: B és Dugasz egyenes M12, kódolás: B
Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, a Aljzat egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A és Aljzat egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, kábelhossz: 0,3 m
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, nem árnyékolt, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a szabad vezetékvég és szabad vezetékvég, kábelhossz: 5 m
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, nem árnyékolt, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a szabad vezetékvég és szabad vezetékvég, kábelhossz: 1,5 m
Y-elosztó, 4-pólusú, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, a Aljzat egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, 2. és 4. láb áthidalva és Aljzat egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, 2. és 4. láb áthidalva, M12 menetes aljzat, nem forgatható
Önnek nyújtott előnyök
- Megtakarítási lehetőség a jelek elosztásának és csoportosításának eredményeképpen
- Helytakarékos kábelezés a sokpólusú változatoknak köszönhetően
- Árnyékolt elosztók 360°-os árnyékolással a megbízható jelátvitel és -elosztás érdekében
- Új készülékek rugalmas integrálása adapterekkel és elosztókkal
- Kevesebb interfész szükséges a kiöntött vezetékkel ellátott elosztók miatt
- Ajánlatkérés alapján, vevői igények szerinti elosztók egyedi vezetékhosszakkal