SAC-4PY-MS- 0,3-PUR/2XF
-
Szenzor/aktor kábel
1436204
Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, a Aljzat egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A és Aljzat egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, kábelhossz: 0,3 m
Termékrészletek
Terméktípus | Elosztó kábellel |
Alkalmazás | Standard |
Pólusszám | 4 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | nincs |
Kódolás | A |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm (M12-csatlakozó) |
Méretrajz |
|
Középtávolság | 21 mm |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Tömítés anyaga | NBR |
Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 48 V AC |
60 V DC | |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Max. érellenállás | 58 Ω/m |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
Hajlítási ciklusok max. száma | 4000000 |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | Nincs |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes M12 SPEEDCON |
Reteszelés módja | SPEEDCON |
Kódolási mód | A |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Aljzat egyenes M12 SPEEDCON |
Reteszelés módja | SPEEDCON |
Kódolási mód | A |
3. csatlakozás | |
Kialakítás | Aljzat egyenes M12 SPEEDCON |
Reteszelés módja | SPEEDCON |
Kódolási mód | A |
Vezetékhossz | 0,3 m |
PUR halogénmentes fekete [PUR] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PUR halogénmentes fekete [PUR] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 42x 0,10 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² (Jelvezeték) |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,27 mm ±0,02 mm |
Vezeték külső átmérője | 4,20 mm ±0,15 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | feketésszürke RAL 7021 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PP |
Elemi ér, szín | barna, fehér, kék, fekete |
Szigetelés vastagsága | ≥ 0,21 mm |
Külső köpeny falvastagsága | kb. 0,50 mm |
Teljes sodratozás | 4 csavart érpár |
Max. érellenállás | ≤ 58 Ω/km |
Szigetelési ellenállás | ≥ 1 GΩ*km |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V |
Vizsgálófeszültség | ≥ 3000 V |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 21 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 42 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 10000000, Hajlítási sugár: 42 mm, Hajlítási sugár: 10 x D, Mozgatás útja: 10 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s, Gyorsulás: 10 m/s² |
Dinamikus terhelhetőség (torzió) | Csavarás: ±360 °/m, Csavarási ciklus: ≥5000000 |
Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
a DIN EN 50267-2-1 szerint | |
Tűzállóság | az UL 758/1581 FT2 szabvány szerint |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Olajellenállóság | a DIN EN 60811-2-1 szerint |
Egyéb ellenállóság | savakkal, lúgokkal és oldószerekkel szemben ellenálló |
hidrolízis- és mikróbaellenálló | |
feltételesen UV-álló (a DIN EN ISO 4892-2-A szerint) | |
tapadásszegény | |
kopásálló | |
Különleges tulajdonságai | energiavezető láncban alkalmazható |
szilikonmentes | |
Lakkozott felületeket károsító anyagoktól mentes | |
hajlékony | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-25 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
-40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) | |
-5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
M12 | |
Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
Cikkszám | 1436204 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | AF1GAD |
Termékkulcs | AF1GAD |
Katalógus oldalszáma | 249. (C-2-2019) oldal |
GTIN | 4046356432450 |
Tömeg/db (csomagolással) | 53,5 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 49 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
EF3.0 Éghajlatváltozás | |
CO2e kg | 0,96 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Biztosítócsat 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Vezetékjelölő 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Vezetékjelölő 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kábeljelölő 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kábeljelölő 0831004
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Zárócsavar 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Biztosítócsat 1558991
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
-
TSD 04 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter-betét 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Szerszám 1208432
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51