Elosztódobozok

Elosztódobozok jel- és teljesítményalkalmazásokhoz

Az elosztódobozokkal gyorsan és áttekinthetően végezhető a kábelezés a terepen. Az elosztódobozok több vezetéket fognak össze egyszerű módon egyetlen, a vezérlőhöz csatlakozó gerinckábelben. Az állapotjelzés sok jel esetén is lehetővé teszi az áttekinthetőséget.

Go to Product Detail Page for item 1692404
SACB-4/ 4-L-M23 - Elosztódoboz
SACB-4/ 4-L-M23 - Elosztódoboz
1692404

Elosztódoboz, alkalmazás: Standard, csatlakozási mód: M12 aljzat Műanyag, dugaszhelyek száma: 4, pólusszám: 4, kódolás: A, dugaszhely kiosztása: egyes, állapotjelző: igen, PNP; gerincvezeték-csatlakozás: M23-as dugaszolható csatlakozó 90°, árnyékolás: nincs

Go to Product Detail Page for item 1156005
SACB-4/ 8-L-C QO - Elosztódoboz
SACB-4/ 8-L-C QO - Elosztódoboz
1156005

Elosztódoboz, csatlakozási mód: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,75 mm2, dugaszhelyek száma: 4, pólusszám: 5, dugaszhely kiosztása: kettős, állapotjelző: igen, PNP; gerincvezeték-csatlakozás: Dugaszolható csavaros csatlakozó 180°, árnyékolás: nincs, 5 vezető csatlakoztatásakor max. 0,5 mm2 csatlakoztatható

Az Ön előnyei

  • Rugalmas kábelezés a széles termékválaszték és az elosztódobozok különböző gerinckábel-csatlakozásai révén
  • Megnövelt rendelkezésre állás a gyors és egyszerű diagnosztikának köszönhetően
  • Terepi biztonság a kiöntött csatlakozóházak és a magas védettségi fokozatok révén

Új termékek

M12-es push-pull elosztódoboz dugaszolható sapkacsatlakozással

M12-es elosztódobozok push-pull gyorsreteszeléssel

Az automatizálástechnika új szabványa

Az új M12-es push-pull elosztódobozok átfogóan szerszám nélküli és intuitív telepíthetőségükkel győzik meg a felhasználókat. A gerinckábelek és az M12-es dugaszolható csatlakozók kényelmesen és biztonságosan csatlakoztathatók közvetlen dugaszolással. Ez garantálja a jelentős időmegtakarítást és a biztonságos kábelezést.

Fő jellemzők

  • Dugaszolható csatlakozósapka
  • Gerinckábel-csatlakozás direkt rugós technológiával
  • Push-pull gyorsreteszelés az IEC 61076-2-010 szerint
  • 'A' kódolású, 4 és 5 pólusú, árnyékolatlan változatok
  • Csatlakozási keresztmetszet: 0,14 mm² ... 1,5 mm²
  • Védettség: IP65, IP67
  • Hőmérséklet-tartomány: -25 °C … 80 °C

Önnek nyújtott előnyök

  • Időtakarékos, szerszám nélküli szerelés a reteszes rögzítéssel ellátott dugaszolható csatlakozósapkának köszönhetően
  • A gerinckábel egyszerű csatlakoztatása direkt rugós technológiával
  • A dugaszolható csatlakozók gyors és biztonságos felszerelése push-pull gyorsreteszeléssel
  • Nagyobb rugalmasság a hagyományos csavaros vagy push-pull dugaszolható csatlakozókhoz használható M12-es portoknak köszönhetően
  • Egyértelmű hozzárendelés a sapkán és az alapházon elhelyezhető jelölőcímkéknek köszönhetően

Kültéri alkalmazáshoz való elosztódoboz egy gépen

Kültéri alkalmazáshoz való elosztódoboz egy gépen

Passzív elosztódobozok minden alkalmazáshoz

A decentralizált csatlakozástechnikában a perifériák és a PLC közötti kapcsolatot a passzív elosztórendszerek hozzák létre. A Phoenix Contact minden követelményhez speciálisan alkalmas szenzor/aktor dobozokat kínál. A különböző menetméretektől kezdve a gerinckábel sokféle csatlakozástechnikáján keresztül egészen az ipari környezet hagyományos specifikációit meghaladó termékekig.

Átfogóan szerszám nélküli telepítés M12-es push-pull elosztódobozokkal

Átfogóan szerszám nélküli telepítés M12-es push-pull elosztódobozokkal

Átfogóan szerszám nélküli telepítés M12-es push-pull elosztódobozokkal

Az M12-es push-pull elosztódobozok átfogóan szerszám nélküli és intuitív telepítésükkel győzik meg a felhasználókat. A gerinckábelek és az M12-es dugaszolható csatlakozók kényelmesen és biztonságosan csatlakoztathatók közvetlen dugaszolással. Ez garantálja a jelentős időmegtakarítást és a biztonságos kábelezést.

Hatékony kötegelés és elosztás

Az elosztódobozok termékválasztékának áttekintése
Elosztódobozok IDC késes csatlakozással
Teljesen kiöntött elosztódobozok
Kettős kiosztású elosztódoboz
Elosztódoboz dugaszolható gerincvezeték-csatlakozással
Az elosztódobozok termékválasztékának áttekintése

A teljesen kiöntött M8-as menetű elosztók mellett − az alkalmazási esettől függően − M12-es fém vagy műanyag menetű elosztókat is kínálunk. Különböző kivitelű gerinckábel-csatlakozások kaphatók.

Elosztódobozok IDC késes csatlakozással

Takarítson meg időt és dugaszolható csatlakozót. Az IDC késes csatlakozású QUICKON csatlakozókkal a nyitott vezetékvégeket közvetlenül és csupaszolás nélkül lehet az elosztóra csatlakoztatni.

Teljesen kiöntött elosztódobozok

A teljesen kiöntött elosztók korróziót okozó hatások esetén is teljesen megvédik a nyomtatott áramköri lapot.

Kettős kiosztású elosztódoboz

Az Y elosztók alkalmazásával csatlakozóhelyenként max. két jel köthető össze. Ez helyet takarít meg a berendezésben, és csökkenti a kábelezés költségét.

Elosztódoboz dugaszolható gerincvezeték-csatlakozással

A felhasználó által konfekcionálható M12-es push-pull elosztódobozok reteszes rögzítésű dugaszolható fedélcsatlakozást kínálnak. A fedelet egyszerűen, csavarok nélkül rá lehet húzni az elosztódoboz alapházára. Reteszkampók garantálják a biztonságos tartást. A csatlakozósapka szerszám nélkül is eltávolítható, ha cserére van szükség. Egyszerűen csak nyomja előre az ujjával a reteszkampókat, és a reteszelés kinyílik.

Elosztódobozok speciális alkalmazásokhoz

Árnyékolt M12 elosztódoboz
Elosztódoboz kültéri alkalmazásokhoz
Zárt kábellel és dugaszolható csatlakozóval felszerelt rozsdamentes acél elosztódoboz az élelmiszeripar számára
Árnyékolt M12 elosztódoboz

A 360°-os árnyékolású szenzor/aktor dobozokkal, kábelekkel és dugaszolható csatlakozókkal megbízhatóan vihetők át a jelek EMC-kritikus alkalmazásoknál is.

Elosztódoboz kültéri alkalmazásokhoz

Az M12-es kültéri kábelezés állandóan szélsőséges körülményeknek van kitéve: UV-sugárzás, ózonterhelés, szélsőséges forróság, szélsőséges hideg és gyors hőmérséklet-változás. Ezenkívül a kábelezésnek ki kell bírnia az erős vízsugarat, a különböző olajokat, a rezgéseket és rázkódásokat.
A kiváló minőségű anyagok használatának köszönhetően a korrózió és a szélsőséges környezeti hatások sem jelentenek problémát M12-es kültéri kábeleinknek.

Zárt kábellel és dugaszolható csatlakozóval felszerelt rozsdamentes acél elosztódoboz az élelmiszeripar számára

Az élelmiszeripar magas védettségi, korrózióvédelmi és higiéniai követelményeket támaszt az összetevőkkel és anyagokkal szemben. A Phoenix Contact teljes megoldást kínál ennek a területnek az alkalmazásai számára is. A speciálisan higiénikus kialakítású elosztódobozok különösen könnyen tisztíthatók, és a rozsdamentes acél átfogó korrózióvédelmet biztosít.