SACB-8/ 8-L-M23 P12
-
Elosztódoboz
1491744
Elosztódoboz, alkalmazás: Standard, csatlakozási mód: M12 aljzat / M12 Push-Pull aljzat, dugaszhelyek száma: 8, pólusszám: 4, kódolás: A, dugaszhely kiosztása: egyes, állapotjelző: igen, PNP; gerincvezeték-csatlakozás: M23-as dugaszolható csatlakozás (standard és ONECLICK gyorsreteszelésekhez) 90°, árnyékolás: nincs
Termékrészletek
Szerelési útmutató | FIGYELEM: a vezetékek lefektetésekor ügyeljen a megengedett hajlítási sugarakra, mivel a túl nagy hajlítóerők veszélyeztetik a védettséget. Mentesítse a dugaszolható csatlakozókat a mechanikai terhelésektől, pl. kábelkötözőkkel. |
Alkalmazási útmutató | A nem használt csatlakozóhelyeket az üzembe helyezés előtt le kell zárni. Az erre szolgáló lezáró elemek a „Tartozékok” alatt találhatók. |
Alkalmazási útmutató | M23-as csavaros csatlakozó használata esetén O-gyűrű szükséges. |
Terméktípus | Elosztódoboz |
Alkalmazás | Standard |
Pólusszám | 4 |
A dugaszhelyek száma | 8 |
Kódolás | A |
Üzemi feszültség legfeljebb Umax | 30 V DC |
UN névleges feszültség | 24 V DC |
Méretezési áram összesen | 12 A |
Maximális áramterhelhetőség áganként | 2 A |
Áramterhelhetőség dugaszhelyenként | 4 A |
Vezetékcsatlakozás | |
Szenzor / aktor csatlakozási mód | M12 aljzat |
Csatlakozókiosztás | |
Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás | 1 / 4 (A) = 1 |
2 / 4 (A) = 2 | |
3 / 4 (A) = 3 | |
4 / 4 (A) = 4 | |
5 / 4 (A) = 5 | |
6 / 4 (A) = 6 | |
7 / 4 (A) = 7 | |
8 / 4 (A) = 8 | |
1-8 / 1 (+ 24 V) = 11 | |
1-8 / 3 (0 V) = 9+10 | |
1-8 / 5 (PE) = 12 |
Állapotjelzéssel | igen |
Méretrajz |
|
Szélesség | 56 mm |
Magasság | 35,2 mm |
Hossz | 160 mm |
Anyag Készülékház | PBT |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Tömítés anyaga | FKM |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | PA |
Gerincvezeték-oldali érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Gerincvezeték-oldali érintkezőfelület anyaga | aranyozott |
Csatlakozási mód | M23-as dugaszolható csatlakozás (standard és ONECLICK gyorsreteszelésekhez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 80 °C |
Cikkszám | 1491744 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | BF3CBB |
Termékkulcs | AF3CBB |
GTIN | 4063151939960 |
Tömeg/db (csomagolással) | 265,6 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 265,6 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
RCK-TGUM/BL16+3/ 5,0PUR-U - Gerinckábel 1684056
-
RCK-TGUM/BL16+3/10,0PUR-U - Gerinckábel 1684069
-
RCK-TWUM/BL16+3/ 5,0PUR-U - Gerinckábel 1684072
-
RCK-TWUM/BL16+3/10,0PUR-U - Gerinckábel 1684085
-
M23-12S1N8A8004S - Dugaszolható kábelcsatlakozó 1629165
-
PROT-M12 - Zárócsavar 1680539
-
MSK 1 - Fém védősapka 1665897
-
MSK 2 - Védősapka 1665907
-
KSK 1 - Zárósapka 1685013
-
PLUSCON-RCS - Csőkulcs 1665062
-
TSD 04 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1208429
-
SAC BIT M12-D15 - Szerszám 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Szerszám 1208445
Az Ön előnyei
A kiöntött háznak és magas védelmi fokozatnak köszönhetően biztonságos a terepen
A dugaszolható csatlakozók gyors és biztonságos felszerelése az IEC 61076-2-010 szabványnak megfelelő push-pull gyorsreteszeléssel
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51