SACB- 8/4-L-30,0PUR-M8 HD - Elosztódoboz
1718109

Elosztódoboz, alkalmazás: Standard, dugaszhelyek száma: 8, pólusszám: 4, kódolás: A, dugaszhely kiosztása: kettős, állapotjelző: igen; gerincvezeték-csatlakozás: Fix csatlakozás 180°, PUR/PVC, vezetékhosszúság: 30 m, árnyékolás: nincs

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A kiöntött háznak és magas védelmi fokozatnak köszönhetően biztonságos a terepen
Kényelmes: nagyobb rendelkezésre állás a gyors és egyszerű hiba-meghatározásnak köszönhetően
Helymegtakarítás: Kettős kiosztású elosztó doboz, egy dugaszolási helyen két szenzor számára