SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL
-
Táp-elosztó
1413929
Táp-elosztó, alkalmazás: Tápellátás, csatlakozási mód: M12 aljzat Fém, dugaszhelyek száma: 4, pólusszám: 4, kódolás: T, dugaszhely kiosztása: egyes, állapotjelző: igen, Univerzális; gerincvezeték-csatlakozás: dugaszolható gerincvezeték-csatlakozás 90°, árnyékolás: nincs
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Szerelési útmutató | FIGYELEM: a vezetékek lefektetésekor ügyeljen a megengedett hajlítási sugarakra, mivel a túl nagy hajlítóerők veszélyeztetik a védettséget. Mentesítse a dugaszolható csatlakozókat a mechanikai terhelésektől, pl. kábelkötözőkkel. |
Alkalmazási útmutató | A nem használt csatlakozóhelyeket az üzembe helyezés előtt le kell zárni. Az erre szolgáló lezáró elemek a „Tartozékok” alatt találhatók. |
Terméktípus | Elosztódoboz |
Alkalmazás | Tápellátás |
Pólusszám | 4 |
A dugaszhelyek száma | 4 |
Kódolás | T |
Helyi diagnosztika | |
Felügyelt funkció | Tápfeszültség modulonként |
vizuális megjelenítés | LED zöld |
Üzemi feszültség legfeljebb Umax | 30,5 V DC |
Helyi diagnosztika | Tápfeszültség modulonként LED zöld |
Diagnosztikai és állapotjelző I/O sárga LED | |
UN névleges feszültség | 24 V DC |
Méretezési áram összesen | 70 A (40 °C-nál, a terhelt áramágak elosztására figyelni kell) |
Védőkapcsolás | Túlterhelés-védelem a kimeneteken; Olvadóbiztosítók az alap készülékházban |
Maximális áramterhelhetőség áganként | 10 A |
Áramterhelhetőség dugaszhelyenként | 2x 9,25 A (40 °C-nál) |
Vezetékcsatlakozás | |
Szenzor / aktor csatlakozási mód | M12 aljzat |
Csatlakozási keresztmetszet Hajlékony tápellátás | 2,5 mm² ... 6 mm² |
AWG csatlakozási keresztmetszet Hajlékony tápellátás | 14 ... 10 |
Fedélcsavar meghúzási nyomatéka | 0,6 Nm |
Senzor/aktor kábel dugaszolási helyének meghúzási nyomatéka | 0,4 Nm |
Anyacsavar meghúzási nyomatéka | 5 Nm |
Állapotjelzéssel | igen |
Méretrajz |
|
Szélesség | 60 mm |
Magasság | 52 mm |
Hossz | 212 mm |
Anyag Menetes hüvely | Cink présöntvény |
Anyag Készülékház | PBT |
Anyag Kiöntőmassza | PUR |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Tömítés anyaga | Viton |
NBR | |
Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Érintkezőfelület anyaga | nikkelezett, aranyozott |
Érintkezőtartó anyaga | PA |
Gerincvezeték-oldali érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Gerincvezeték-oldali érintkezőtartó anyaga | PC |
Gerincvezeték-oldali érintkezőfelület anyaga | ezüstözött |
Vezeték külső átmérője | 9 mm ... 15,5 mm |
Csatlakozási mód | dugaszolható gerincvezeték-csatlakozás |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP66 |
IP67 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 80 °C |
Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-111 |
Szabványmegnevezés | Lökés, rázkódás |
Szabványok / rendelkezések | EN 60068-2-6 |
EN 60068-2-27 | |
EN 60068-2-64 |
Cikkszám | 1413929 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | AF3ECC |
Termékkulcs | AF3ECC |
Katalógus oldalszáma | 301. (C-2-2019) oldal |
GTIN | 4055626025476 |
Tömeg/db (csomagolással) | 590,9 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 556,5 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Krimpérintkező 1663297
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Krimpérintkező 1663284
-
HC-COM-Q4/2-I-CT-F - Érintkezőbetét 1079556
-
HC-COM-HHFS-1SGM25-PL-BK - Ház 1012581
-
HC-COM-HHFS-1TGM25-PL-BK - Ház 1012520
-
VC-K-KV-PG16(11,5-15,5) - Kábel-tömszelence 1854844
-
VC-K-KV-PG16( 9-13) - Kábel-tömszelence 1853764
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Táp-vezeték 1408808
-
SACC-M12MST-3PECON-PG11-M - Tápcsatlakozó 1404643
-
SACC-M12MRT-4CON-PG11-M - Tápcsatlakozó 1408988
-
UCT-EM (7X10) - Bepattintható címke 0830765
-
PROT-MS SCO - Zárócsavar 1553129
-
CRIMPFOX-TC HC 10 - Krimpelőfogó 1314533
-
CRIMPFOX-TC HC 4 - Krimpelőfogó 1297083
-
TSD 04 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1208429
-
SAC BIT M12-D15 - Szerszám 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Szerszám 1208445
-
SZK PZ1 VDE - Csavarhúzók 1206450
Az Ön előnyei
A kiöntött háznak és magas védelmi fokozatnak köszönhetően biztonságos a terepen
Kényelmes: nagyobb rendelkezésre állás a gyors és egyszerű hiba-meghatározásnak köszönhetően
Rugalmas: Elosztódoboz csatlakozó fedéllel a helyszínen való konfekcionáláshoz
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51