SACC-E-FS-8CON-M16/0,5 PP - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1432249

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Univerzális, 8-pólusú, Aljzat, egyenes, M12-Push-pull külső reteszelés, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 0,25 mm2, TPE sodrat, kiöntött, ez a cikk várhatóan 2025 negyedik negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Széles körben használt M12-es szabvány a jelek, adatok és teljesítmény átviteléhez
Készülékek és rendszerek egyszerű és gyors kábelezése nehezen hozzáférhető területeken
Gyártófüggetlen M12-es Push-Pull reteszelőrendszer a lehető legnagyobb fokú rendelkezésre állásért
Szélsőséges mechanikai igénybevétel mellett is megbízható árnyékolás-csatlakoztatás
Kompatibilitás a csavaros és direkt rugós csatlakozással