RC-06P1N8AB2EN
-
Előlapi átvezetés
1625873
M23, Előlapi átvezetés, sorozat: RC, egyenes, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, Pólusszám: 6, Forgásirány: standard, érintkezőtípus: Csap, Krimpcsatlakozás, O-gyűrű radiális, Falvastagság min.: 3 mm, Falvastagság max.: 7 mm, kábelátmérő-tartomány: 3 mm ... 10,5 mm, kódolás: N