ECS-P-122X169-S-UV1-2PRC5
-
Előlap
1143771
Az ECS termékcsalád homloklapja, két PV PRC5 dugaszolható csatlakozó integrálására, csavaros reteszelés, IP66/IP67/IP68/IP69 védettség ECS készülékházzal kombinálva, színe: fekete (RAL 9005), szélessége: 163 mm, magassága: 30 mm, mélysége: 62 mm
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A készülékház kialakítása különböző vastagságú nyomtatott áramköri lapok beépítését teszi lehetővé a sokoldalú alkalmazhatóság érdekében
Opcionális tartozékok falra és oszlopra való szereléshez
Bevált NYÁK csatlakozástechnika
Beépített manipuláció elleni védelem
Az elektronika hatásos védelme termikus és mechanikai környezeti hatások ellen