ECS-P-122X169-L-UV1-B M20/M25 - Előlap
1135329

Az ECS termékcsalád előlapja, M20 (1x) és M25 (1x) kábeltömszelencéhez előkészítve, reteszes rögzítés. IP66/IP67/IP68/IP69 védettség a hozzá tartozó készülékházzal való alkalmazás esetén. Szín: fekete (9005), szélesség: 196 mm, magasság: 34 mm, mélység: 62 mm

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Az elektronika hatásos védelme termikus és mechanikai környezeti hatások ellen
A készülékház kialakítása különböző vastagságú nyomtatott áramköri lapok beépítését teszi lehetővé a sokoldalú alkalmazhatóság érdekében
Beépített nyomáskiegyenlítő membrán a környezeti nyomás ingadozása esetére
Opcionális tartozékok falra és oszlopra való szereléshez