ECS-P-122X169-L-UV-2M12 GY - Előlap
1050384

ECS termékcsaládhoz tartozó előlap, M12-es SPEEDCON aljzat (2x), reteszes rögzítés. IP66/IP67/IP68/IP69 védettség a hozzá tartozó házzal való alkalmazás esetén. Szín: szürke (7042), szélesség: 196 mm, magasság: 34 mm, mélység: 62 mm

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

A készülékház kialakítása különböző vastagságú nyomtatott áramköri lapok beépítését teszi lehetővé a sokoldalú alkalmazhatóság érdekében
Opcionális tartozékok falra és oszlopra való szereléshez
Bevált NYÁK csatlakozástechnika
Beépített manipuláció elleni védelem
Az elektronika hatásos védelme termikus és mechanikai környezeti hatások ellen
Egyaránt alkalmas a beltéri és kültéri használatra