MINI MCR-SL-PT100-UI-SP - Ellenállásos hőmérséklet-mérőváltók
2864736

MCR hőmérséklet-mérőátalakító Pt 100 hőmérséklet-érzékelők számára, DIP-kapcsolóval konfigurálható, húzórugós csatlakozással, előre konfigurálva. Helyettesítő cikk: 2902051 MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az energiaellátás a lábelemen (TBUS) keresztül valósulhat meg
IEC 60751 szabvány szerinti 2, 3, 4 vezetős Pt 100-as szenzorokhoz
Hibajelzés diagnosztikai LED-eken és analóg jeleken keresztül
A bemeneti és kimeneti jelek DIP kapcsolókkal konfigurálhatók
Rendkívül kompakt hőmérséklet-mérőváltó ... galvanikus elválasztására, átalakítására, erősítésére és szűrésére
Hőmérsékletmérési tartomány -150 °C és 850 °C között
3-utas leválasztás
Pt 100 jelek szabványos jelekre