Elektronikus gépmenedzsment külső áramváltóval (90 A) való üzemeléshez - motorok, gépek vagy más 3-fázisú fogyasztók pontos energiamérése, hatásos teljesítményének mérése, áram- és feszültségmérése. Szabadon paraméterezhető kapcsolási és jelzési küszöbök. Átjárón keresztül opcionálisan hálózatba köthető az összes elterjedt terepibusszal.
EMM 3-24DC/500AC-90-EXM-IFS
-
Motormenedzsment
2908602
Elektronikus gépmenedzsment külső áramváltóval (90 A) való üzemeléshez − motorok, gépek vagy más 3 fázisú fogyasztók energiájának/hatásos teljesítményének pontos mérése. Szabadon paraméterezhető kapcsolási és jelzési küszöbök. A kábelt külön kell rendelni.
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Terméktípus | Elektronikus motormenedzser |
Termékcsalád | CONTACTRON |
Üzemmód | 100 % ED |
Fázisok száma | 3 |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2,5 W |
Tápellátás | |
Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC |
Betáplált vezérlőfeszültség tartománya | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Méretezési vezérlő tápáram IS | < 33 mA |
Szigetelési tulajdonságok | |
Névleges szigetelési feszültség | 500 V |
Méretezési lökőfeszültség | 6 kV |
Túlfeszültség kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Digitális bemenetek | |
Bemenetek száma | 4 (IN1 - IN4) |
Méretezési működtető feszültség UC | 24 V DC |
Működtető feszültség tartománya | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Méretezési működtető áram IC | 3,3 mA |
Kapcsolási küszöb | 9,6 V („0” jel) |
19,2 V („1” jel) | |
Digitális kimenetek ellátása | |
Névleges tápfeszültség | 24 V DC |
Névleges tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Teljesítménymérés | |
Alappontosság | típ. 0,25 % (Tu= 20 °C, U= 400 V, Cos Phi= 0,8) |
teljesítménytartomány | 138 W ... 62 kW (400 V AC) |
Feszültségmérés / csillagfeszültség | |
Alappontosság | típ. 0,5 % |
feszültségtartomány | 42 V AC ... 550 V AC |
Árammérés | |
Alappontosság | típ. 0,5 % |
áramtartomány | 0,2 A ... 90 A |
A következők mérése: | külső elékapcsolt átdugható áramváltó |
Kimenet megnevezése | O1-O4 visszajelző érintkezők |
Megjegyzés | A visszajelző kimenetek jelentése szabadon paraméterezhető, ld. a felhasználói kézikönyvben |
Kimenetek száma | 4 |
Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC (Félvezető-kimenet) |
Kimeneti feszültség-tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Tartós terhelő áram | 500 mA |
Maradékfeszültség | < 100 mV |
Védőkapcsolás | Szuppresszordióda |
Túlfeszültségkorlátozás | > 33 V DC |
Vezérlőáramkör | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 12 |
Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (5-7 lbs-in) |
Terhelő áramkör | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 12 |
Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (5-7 lbs-in) |
Jelcsatlakozás az elektronikus menedzsment-modulon (EMM) | |
Csatlakozási mód | D-SUB tüskesáv |
Csatlakozások száma | 1 |
Pólusszám | 9 |
Jelcsatlakozás az áramváltó modulon | |
Csatlakozási mód | D-SUB aljzatsáv |
Csatlakozások száma | 1 |
Pólusszám | 9 |
Állapotjelzés | LED (sárga) |
Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
Hibajelzés | piros LED |
Adatkommunikációs kijelző | LED zöld |
Szélesség | 22,5 mm |
Szélesség Áramváltó | 138 mm |
Magasság | 99 mm |
Magasság Áramváltó | 45 mm |
Mélység | 114,5 mm |
Mélység Áramváltó | 56 mm |
Átmérő | 11 mm |
Áramváltó | |
Megnevezés | Ext 90 CT |
Szélesség | 138 mm |
Magasság | 45 mm |
Mélység | 56 mm |
Primer tömör vezeték (átmérő) | 11 mm |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 50 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
UKCA | |
Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
Szabványok / rendelkezések | |
Szabványok/előírások | EN 60947-1 |
EN 60947-4-2 | |
EN 61000-6-2 | |
EN 61000-6-3 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
Beépítési pozíció | tetszőlegesen |
Cikkszám | 2908602 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK7521 |
Termékkulcs | DK7521 |
Katalógus oldalszáma | 18. (C-5-2019) oldal |
GTIN | 4055626311777 |
Tömeg/db (csomagolással) | 384 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 225,2 g |
Vámtarifaszám | 85371098 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370804 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002572 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121100 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 962b7d63-a983-4b4b-a7c1-711b98e853e4 |
Kompatibilis termékek
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2201937
-
IFS-CONFSTICK-L - Memóriaalkatrész 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Memóriaalkatrész 2986122
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Dugaszfél 1784729
-
UT 4-MTD-R/CVC 690/SET - Átvezető sorkapocs 2901667
-
MM-CONF-SET - Konfigurációs csomag 2297992
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Adatinterfész 2297620
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Adatinterfész 2901528
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Adatinterfész 2901504
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Adatinterfész 2904472
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Adatinterfész 2901988
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51