ELR W3-230AC/500AC- 9 - Elektronikus irányváltó mágneskapcsoló
2297329

3 fázisú elektronikus irányváltó mágneskapcsoló 230 V AC bemenettel, 9 A kimenő áram, nullfeszültség kioldó, opcionálisan hőbiztosítással

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Opcionális termobiztosító
Stabil és rövid kapcsolási idők
Zajtalan és kopásmentes kapcsolás
Hosszú élettartam
Beépített védőkapcsolás
Magas kapcsolási frekvencia
Beépített reteszelés- és terheléskábelezés