ELR W3-230AC/500AC- 2 - Elektronikus irányváltó mágneskapcsoló
2297303

3 fázisú elektronikus irányváltó mágneskapcsoló 230 V AC bemenettel, 2 A kimenő áram, nullfeszültség kioldó, opcionálisan hőbiztosítással

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Opcionális termobiztosító
Stabil és rövid kapcsolási idők
Hosszú élettartam
Zajtalan és kopásmentes kapcsolás
Magas kapcsolási frekvencia
Beépített védőkapcsolás
Beépített reteszelés- és terheléskábelezés