REL-OR3/LDP-220DC/3X21
-
Egyes relé
2907027
Dugaszolható oktálrelé teljesítményérintkezőkkel, 3 váltóérintkező, vizsgálógomb, mechanikus kapcsolóállás-jelzés, tekercsfeszültség: 220 V DC, megszólalási feszültség 23 °C-on előfeszítés nélkül a méretezési feszültség 60 ... 80 %-a (≥132 V DC ... ≤176 V DC).
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok