SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 240V
-
Szelepdugasz
1527935
Szelepdugasz, Univerzális, 3-pólusú, Szelepdugasz A, Csavaros csatlakozás, kábeltömszelence Pg9, vezeték külső átmérője 6 mm ... 8 mm
Termékrészletek
Szerelési útmutató | FIGYELEM: a vezetékek lefektetésekor ügyeljen a megengedett hajlítási sugarakra, mivel a túl nagy hajlítóerők veszélyeztetik a védettséget. Mentesítse a dugaszolható csatlakozókat a mechanikai terhelésektől, pl. kábelkötözőkkel. |
Terméktípus | Szelepdugaszok |
Érzékelő fajtája | Univerzális |
Pólusszám | 3 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | nincs |
Pg tömszelence | Pg9 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Tömítés anyaga | NBR |
Szelepdugasz tokozat anyaga | PA 6 |
Érintkező anyaga | CuSn |
Szelepdugasz érintkezőbetét anyaga | PA 6 |
Érintkezőfelület anyaga | Ni |
Külső méretek | |
Külső átmérő | 6 mm ... 8 mm |
Érintkező átmeneti ellenállás | ≤ 15 mΩ |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 230 V AC |
230 V DC | |
IN névleges áramerősség | 10 A |
Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Varisztor |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | 50 (Szelepdugasz) |
Állapotjelzés | 1 LED |
Állapotjelzéssel | igen |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csatlakozási keresztmetszet | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
AWG csatlakozási keresztmetszet | 22 ... 16 |
1. csatlakozás | |
Fej felépítése | Szelepdugasz |
Fej menetfajta | A |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 85 °C (Szelepdugasz) |
Cikkszám | 1527935 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | AF2DAA |
Termékkulcs | AF2DAA |
GTIN | 4017918981051 |
Tömeg/db (csomagolással) | 24,6 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 23,9 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | HU |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440105 |
ECLASS-15.0 | 27440105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003623 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 411032e2-44d2-4da0-8ea0-fdbb1505914e |
EF3.0 Éghajlatváltozás | |
CO2e kg | 0,741 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51