FC 4-PCB/6
-
Dugaszolható csatlakozó
1080100
Nyomtatott áramköri lap alap készülékház, 6 pólusú
Termékrészletek
Terméktípus | Dugasz |
Pólusszám | 6 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok | 6 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési átültési szilárdság | 4 kV |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,77 W |
Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
AWG méretezési keresztmetszet | 14 |
1. emelet | |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 61984 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 20 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 20 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
Névleges áram | 15 A |
Maximális terhelőáram | 15 A |
Névleges feszültség | 320 V |
Szélesség | 53,4 mm |
Magasság | 29,1 mm |
Mélység | 34,3 mm |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
Rövid idejű áramállóság 2,5 mm² | 0,01 kA |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Élettartam | |
Dugaszolási ciklusok | 100 |
Tűláng-vizsgálat | |
Hatástartam | 30 s |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rezgés / szélessávú zajok | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60255-21-1:1996-05 (alapján) |
Frekvencia | 10 Hz ... 150 Hz |
Gyorsulás | 1g (84,2 Hz ... 150 Hz) |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Lökés | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60255-21-1:1996-05 (alapján) |
Lökésforma | Félszínusz |
Gyorsulás | 30g |
Lökés időtartama | 11 ms |
Lökések mennyisége irányonként | 3 |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 105 °C (max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 61984 |
Szerelési mód | NYÁK-lapra szerelés |
Cikkszám | 1080100 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
Értékesítési kulcs | BE643X |
Termékkulcs | BE643X |
GTIN | 4055626801353 |
Tömeg/db (csomagolással) | 28,74 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 22,22 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250301 |
ECLASS-15.0 | 27250301 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000886 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
PC - Kódoló csillag 3040588
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808710
-
ZBF 6 CUS - Jelölőcsík lapos 0825027
-
UC-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824646
-
UCT-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829665
-
UP 4-4CT - Csatlakozó 3208720
-
UP 4-4VT - Csatlakozó 3208721
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Összekötő 3240052
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Összekötő 3240055
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Összekötő 3240056
-
C-SCFFI 1,5/6,3X0,8 - Összekötő 3240538
-
C-SCFFI 2,5/6,3X0,8 - Összekötő 3240547
-
C-SCFFI 6/6,3X0,8 - Összekötő 3240541
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51