VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Engedély azonosítója: 40042533| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 10 A | 0,5 - 2,5 | ||
Dugaszcsatlakozó-ház, rögzítőcsappal, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, mélység: 31,7 mm, szélesség: 5,2 mm, magasság: 31,6 mm, szín: szürke
| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 10 A | 0,5 - 2,5 | ||