ASI IO FL DIO 4/2/2
-
Decentralizált I/O modul
2741024
AS-Interface digitális be-/kimeneti modul, egyszeres slave, 2 digitális bemenet, 24 V DC, 2-, 3- és 4-vezetékes csatlakozástechnika, 2 digitális kimenet, 24 V DC, 2 A, 2- és 3-vezetékes csatlakozástechnika, IP67-es védettség