IBS RL 24 DIO 8/8/8 RS-LK - Decentralizált I/O modul
2734044

Digitális be-/kimeneti modul INTERBUS-hoz; 500 kBaud-os száloptikás technika, nyolc bemenet (24 V DC), nyolc relékimenet (12 V AC-től 250 V AC-ig, max. 2 A), szenzorcsatlakozás ötpólusú M12-es aljzatokon keresztül, tartós fém készülékház, IP67-es védettség

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

COMBICON dugaszolható csatlakozók relékimenetekhez
M12-es dugaszolható csatlakozó digitális bemenetekhez
Ruggedline dugaszolható csatlakozók INTERBUS-hoz Fiber Optic funkcióval és tápfeszültséggel
Széleskörű diagnosztikai funkciók
Robusztus fém készülékház