Digitális jelek fogadására és kiadására.
FLS PB M12 DIO 4/4 M12-2A
-
Decentralizált I/O modul
2736107
A PROFIBUS-hoz való Stand-Alone készülék 4 digitális bemenettel és 4 digitális kimenettel rendelkezik, egyenként 2 A-rel terhelhető. Az M12 csatlakozás gyorscsatlakozás-technikával történik. A 24 V DC tápellátás rövidzárlat és túlterhelés ellen védett.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 60 mm |
| Magasság | 178 mm |
| Mélység | 49,3 mm |
| Furattávolság | 168 mm |
| Szín | zöld |
| PROFIBUS DP | |
| Csatlakozási mód | 2x M12-es csatlakozó, „B” kódolású |
| Csatlakozási hely jelölése | Rézkábel |
| Pólusszám | 5 |
| Átviteli sebesség | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s (Automatikus átviteli sebesség felismerés) |
| Átviteli fizika | PROFIBUS DP kábel |
| Címfoglalás | 1 ... 99, beállítható |
| Rendszerkorlátok | |
| A csatlakoztatható lokális busz résztvevőinek száma | 0 |
| Paraméterezési csatornával rendelkező egységek száma | 0 |
| Modul | |
| ID kód (hex) | 066A |
| Beviteli címtartomány | 8 Bit |
| Kiadási címtartomány | 8 Bit |
| Regiszterhossz | 8 Bit |
| Digitális: | |
| Bemenet megnevezése | Digitális bemenetek |
| A bemenet leírása | IEC 61131-2, 1-es típus |
| Bemenetek száma | 4 |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó |
| Csatlakozástechnika | 2, 3, 4 vezetős |
| Bemeneti feszültség | 24 V DC |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | -30 V DC ... 5 V DC |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 13 V DC ... 30 V DC |
| Névleges bemenő feszültség UIN | 24 V DC |
| Szűrési idő | 3 ms |
| Védőkapcsolás | polaritásvédelem |
| Digitális: | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenetek |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó |
| Csatlakozástechnika | 2, 3 vezetékes |
| Kimenetek száma | 4 |
| Védőkapcsolás | Rövidzár-védelem |
| Kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Maximális kimeneti áram csatornánként | 2 A |
| Terméktípus | I/O Komponensek |
| Termékcsalád | Fieldline |
| Kialakítás | Blokkos építésmód |
| A csatornák száma | 8 |
| Potenciálok | |
| Feszültségellátás UL: | 24 V DC |
| Táplálás UL-en | max. 4 A |
| Áramfelvétel UL-ből | típ. 40 mA |
| max. 100 mA | |
| Feszültségellátás US | 24 V DC |
| Táplálás US-en | max. 4 A |
| Áramfelvétel US-ből | típ. 5 mA (az érzékelő áramával növelten) |
| max. 700 mA | |
| Feszültségellátás UA11: | 24 V DC |
| Tápellátás UA11-en | max. 4 A |
| Áramfelvétel UA11-ből | típ. 6 mA (plusz aktoráram) |
| max. 4 A | |
| Feszültségellátás UA12 | 24 V DC |
| Tápellátás UA12-n | max. 4 A |
| Áramfelvétel UA12-ből | típ. 6 mA (plusz aktoráram) |
| max. 4 A | |
| Tápellátás: Modulelektronika | |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó, A kódolású |
| Megnevezés | UL |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 18 V DC ... 30 V DC (Hullámossággal együtt) |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os táplálás (buszlogika) / Buszcsatlakozás | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os táplálás (buszlogika) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os táplálás (buszlogika) / digitális bemenetek (érzékelők táplálása / periféria) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os táplálás (buszlogika) / Digitális kimenetek (aktorok táplálása) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Buszcsatlakozás / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Buszcsatlakozás / Digitális bemenetek (érzékelők táplálása) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Buszcsatlakozás / Digitális kimenetek (aktorok táplálása) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: FE / Digitális kimenetek (aktorok táplálása) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: FE / Digitális bemenetek (érzékelők táplálása) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Digitális kimenetek (aktorok táplálása) / digitális kimenetek (aktorok táplálása) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Védettség | IP65/IP67 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 80 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 2000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 95 % |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Falra szerelhető |
| Cikkszám | 2736107 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI4A2 |
| Termékkulcs | DRI4A2 |
| GTIN | 4017918899592 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 380,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 340 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0809735
-
SAC-2P-M12MSB/ 2,0-910 - Adatbusz-rendszerkábel 1507243
-
SAC-2P-M12MSB/ 5,0-910 - Adatbusz-rendszerkábel 1507256
-
SAC-2P-M12MSB/10,0-910 - Adatbusz-rendszerkábel 1507269
-
SAC-2P-M12MSB/15,0-910 - Adatbusz-rendszerkábel 1507272
-
SAC-2P- 2,0-910/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507298
-
SAC-2P- 5,0-910/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507308
-
SAC-2P-10,0-910/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507311
-
SAC-2P-15,0-910/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507324
-
SAC-2P-M12MSB/ 0,3-910/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507340
-
SAC-2P-M12MSB/ 0,5-910/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507353
-
SAC-2P-M12MSB/ 1,0-910/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507366
-
SAC-2P-M12MSB/ 2,0-910/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507379
-
SAC-2P-M12MSB/ 5,0-910/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507382
-
SAC-2P-M12MSB/10,0-910/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507395
-
SAC-2P-M12MSB/15,0-910/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507405
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - Szenzor/aktor kábel 1509445
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - Szenzor/aktor kábel 1509458
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186 - Szenzor/aktor kábel 1509461
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186 - Szenzor/aktor kábel 1509474
-
SAC-4P- 2,0-186/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1509487
-
SAC-4P- 5,0-186/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1509490
-
SAC-4P-10,0-186/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1509500
-
SAC-4P-15,0-186/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1509513
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1509526
-
SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1509539
-
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1509542
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1509555
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1509568
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1509571
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1509584
-
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Szenzor/aktor kábel 1510722
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Adatvonali csatlakozók 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Adatvonali csatlakozók 1507777
-
SAC-M12T/2XM12 PB DP - Buszrendszer T-elosztó 1507780
-
SAC-5P-M12MS PB TR - Lezáró ellenállás 1507803
Az Ön előnyei
Kompatibilis csatlakozás M12-es dugaszolható csatlakozókon keresztül
Közvetlenül elérhető címkódoló kapcsoló
Diagnosztikai és állapotjelzések
SPEEDCON gyorsreteszelés
Rövidzár- és túlterhelésvédelem
A feszültségellátás rugalmas bevezetése
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51