FLS DN M12 DIO 4/4 M12-2A
-
Decentralizált I/O modul
2736042
A DeviceNet™-hez való Stand-Alone készülék 4 digitális bemenettel és 4 digitális kimenettel rendelkezik, egyenként 2 A-rel terhelhető. Az M12 csatlakozás gyorscsatlakozás-technikával történik. A 24 V DC tápellátás rövidzárlat és túlterhelés ellen védett.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 60 mm |
| Magasság | 178 mm |
| Mélység | 49,3 mm |
| Furattávolság | 168 mm |
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| DeviceNet™ | |
| Csatlakozási mód | 2 db A kódolású M12 csatlakozó |
| Pólusszám | 5 |
| Átviteli sebesség | 125 kBit/s, 250 kBit/s, 500 kBit/s (Automatikus átviteli sebesség felismerés) |
| Átviteli fizika | Rézkábel a DeviceNet™ specifikáció szerint |
| Címfoglalás | 0 ... 63, beállítható |
| Rendszerkorlátok | |
| A csatlakoztatható lokális busz résztvevőinek száma | 0 |
| Paraméterezési csatornával rendelkező egységek száma | 0 |
| Modul | |
| Beviteli címtartomány | 4 Bit |
| Kiadási címtartomány | 4 Bit |
| Digitális: | |
| Bemenet megnevezése | Digitális bemenetek |
| A bemenet leírása | IEC 61131-2, 1-es típus |
| Bemenetek száma | 4 |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó |
| Csatlakozástechnika | 2, 3, 4 vezetős |
| Bemeneti feszültség | 24 V DC |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | -30 V DC ... 5 V DC |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 13 V DC ... 30 V DC |
| Névleges bemenő feszültség UIN | 24 V DC |
| Szűrési idő | 3 ms |
| Védőkapcsolás | polaritásvédelem |
| Digitális: | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenetek |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó |
| Csatlakozástechnika | 2, 3 vezetékes |
| Kimenetek száma | 4 |
| Védőkapcsolás | Rövidzár-védelem |
| Kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Maximális kimeneti áram csatornánként | 2 A |
| Terméktípus | I/O Komponensek |
| Termékcsalád | Fieldline |
| Kialakítás | Blokkos építésmód |
| A csatornák száma | 8 |
| Potenciálok | |
| Feszültségellátás UL: | 24 V DC |
| Táplálás UL-en | max. 4 A |
| Áramfelvétel UL-ből | típ. 60 mA |
| max. 100 mA | |
| Feszültségellátás US | 24 V DC |
| Táplálás US-en | max. 4 A |
| Áramfelvétel US-ből | típ. 10 mA (az érzékelő áramával növelten) |
| max. 500 mA | |
| Feszültségellátás UA11: | 24 V DC |
| Tápellátás UA11-en | max. 4 A |
| Áramfelvétel UA11-ből | típ. 6 mA (plusz aktoráram) |
| max. 4 A | |
| Feszültségellátás UA12 | 24 V DC |
| Tápellátás UA12-n | max. 4 A |
| Áramfelvétel UA12-ből | típ. 6 mA (plusz aktoráram) |
| max. 4 A | |
| Tápellátás: Modulelektronika | |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó, A kódolású |
| Megnevezés | UL |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 12 V DC ... 30 V DC (Hullámossággal együtt) |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os táplálás (buszlogika) / digitális bemenetek (érzékelők táplálása) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os táplálás (buszlogika) / Digitális kimenetek (aktorok táplálása) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: FE / Digitális kimenetek (aktorok táplálása) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: FE / Digitális bemenetek (érzékelők táplálása) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Digitális bemenetek (érzékelők táplálása) / Digitális kimenetek (aktorok táplálása) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Védettség | IP65/IP67 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 80 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 2000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 95 % |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Falra szerelhető |
| Cikkszám | 2736042 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DRI4A4 |
| GTIN | 4017918899608 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 385 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 340 g |
| Származási ország | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0809735
-
SAC-5P-M12MS/ 2,0-920 - Adatbusz-rendszerkábel 1507421
-
SAC-5P-M12MS/ 5,0-920 - Adatbusz-rendszerkábel 1507434
-
SAC-5P-M12MS/10,0-920 - Adatbusz-rendszerkábel 1507447
-
SAC-5P-M12MS/15,0-920 - Adatbusz-rendszerkábel 1507450
-
SAC-5P- 2,0-920/M12FS - Adatbusz-rendszerkábel 1507476
-
SAC-5P- 5,0-920/M12FS - Adatbusz-rendszerkábel 1507489
-
SAC-5P-10,0-920/M12FS - Adatbusz-rendszerkábel 1507492
-
SAC-5P-15,0-920/M12FS - Adatbusz-rendszerkábel 1507502
-
SAC-5P-M12MS/ 0,3-920/M12FS - Adatbusz-rendszerkábel 1507528
-
SAC-5P-M12MS/ 0,5-920/M12FS - Adatbusz-rendszerkábel 1507531
-
SAC-5P-M12MS/ 1,0-920/M12FS - Adatbusz-rendszerkábel 1507544
-
SAC-5P-M12MS/ 2,0-920/M12FS - Adatbusz-rendszerkábel 1507557
-
SAC-5P-M12MS/ 5,0-920/M12FS - Adatbusz-rendszerkábel 1507560
-
SAC-5P-M12MS/10,0-920/M12FS - Adatbusz-rendszerkábel 1507573
-
SAC-5P-M12MS/15,0-920/M12FS - Adatbusz-rendszerkábel 1507586
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - Szenzor/aktor kábel 1509445
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - Szenzor/aktor kábel 1509458
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186 - Szenzor/aktor kábel 1509461
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186 - Szenzor/aktor kábel 1509474
-
SAC-4P- 2,0-186/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1509487
-
SAC-4P- 5,0-186/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1509490
-
SAC-4P-10,0-186/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1509500
-
SAC-4P-15,0-186/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1509513
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1509526
-
SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1509539
-
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1509542
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1509555
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1509568
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1509571
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1509584
-
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Szenzor/aktor kábel 1510722
-
SACC-M12MS-5CON-PG 9 SH AU - Adatvonali csatlakozók 1508352
-
SACC-M12FS-5CON-PG 9 SH AU - Adatvonali csatlakozók 1508365
-
SAC-M12T/2XM12 CAN - T-elosztó 1507793
-
SAC-5P-M12MS CAN TR - Lezáró ellenállás 1507816
Az Ön előnyei
Közvetlenül elérhető címkódoló kapcsoló
Kompatibilis csatlakozás M12-es dugaszolható csatlakozókon keresztül
SPEEDCON gyorsreteszelés
Diagnosztikai és állapotjelzések
Rövidzár- és túlterhelésvédelem
A feszültségellátás rugalmas bevezetése
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51