FLS DN M12 DI 8 M12 - Decentralizált I/O modul
2736068

A DeviceNet™-hez való Stand-Alone készülék 8 digitális bemenettel rendelkezik. Az M12 csatlakozás gyorscsatlakozás-technikával történik. A 24 V DC tápellátás rövidzárlat és túlterhelés ellen védett. A készülék névleges árama 600 mA.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Közvetlenül elérhető címkódoló kapcsoló
Kompatibilis csatlakozás M12-es dugaszolható csatlakozókon keresztül
Rövidzár- és túlterhelésvédelem
SPEEDCON gyorsreteszelés
Diagnosztikai és állapotjelzések
A feszültségellátás rugalmas bevezetése