QUINT-PS/24DC/24DC/20/CO - DC/DC-átalakítók, védőfestékkel
2320568

Bemeneti oldalon szaggatott QUINT DC/DC átalakító kalapsínre szereléshez, szelektív biztosítókioldással (SFB-technológiával), védőlakkozott, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24 V DC / 20 A

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Nagy terhelések megbízható indítása a tartósan a névleges áram maximum 125 %-áig terjedő POWER BOOST statikus teljesítménytartaléknak köszönhetően
A preventív működésfelügyelet már a hibák fellépése előtt jelzi a kritikus üzemállapotokat
Állandó feszültség: a kimeneti feszültség felfrissítése hosszú vezetékek végén is
Lehetővé teszik az átalakítást különböző feszültségszintekre
Galvanikus leválasztás: független tápellátó rendszerek felépítéséhez
Optimális védelem a bemerítő festés révén a 100 %-os légnedvesség esetére