EV-GBM4C-DC125A-7,0M50ESBK00 - DC töltőkábel
1627095

CHARX connect, GB/T, kábel: 7 m, GB/T 20234.3-2015, DC töltővezeték jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, védősapkával, FIGYELEM: adott esetben kábelmenedzsmentre lehet szükség.

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Minden Phoenix Contact jármű-töltőcsatlakozó és nyilvános töltőcsatlakozó egységes kialakítású
Ezüstözött felületű teljesítmény- és jelérintkezők
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
Kényelmes használat az ergonomikus fogantyú és a kiegészítő gumibevonatú fogantyúelemek révén
Az anyagok adatai rendelkezésre állnak az IMDS-ben (a járműipar nemzetközi anyagadatrendszere)
Beépített hőmérséklet-érzékelők a teljesítményérintkezők hőmérsékletének felügyeletére
Beépített töltés közbeni reteszelés