PV-C1M-C-UNLOCK-HSG
-
Fotovillamos dugaszolható csatlakozó
1196766
Fotovillamos dugaszolható csatlakozó, Cikkcsalád: SUNCLIX, szín: fekete, pólusszám: 1, vezeték-keresztmetszet min.: 2,5 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 6 mm2, méretezési feszültség: 1500 V DC, méretezési áram: 38 A, Csatlakozási mód: Krimpelés, min. kábelátmérő: 5 mm, kábelátmérő max.: 8 mm
Termékrészletek
| Biztonsági utasítások | |
| Biztonsági utasítások | • FIGYELMEZTETÉS: csak kifogástalan termékeket helyezzen üzembe. A termékeket rendszeresen felül kell vizsgálni sérüléseket keresve. A hibás termékeket azonnal helyezze üzemen kívül. A meghibásodott termékeket cserélje ki. Javításuk nem lehetséges. |
| • FIGYELMEZTETÉS: a terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad a következő biztonsági utasítások figyelembe vétele mellett. A szakképzett személyzetnek ismernie kell az elektrotechnika alapszabályait. Képesnek kell lenniük arra, hogy a veszélyeket felismerjék és elkerüljék. A csomagoláson található megfelelő szimbólum arra utal, hogy a telepítéshez és üzemeltetéshez elektrotechnikailag képzett személyzetre van szükség. | |
| FIGYELMEZTETÉS: a dugaszolható csatlakozókat nem szabad terhelés alatt dugaszolni vagy szétválasztani. A szabályok figyelmen kívül hagyásának, valamint a szakszerűtlen használatnak személyi vagy anyagi károk lehetnek a következményei. | |
| • Ezek a termékek berendezések, vezérlők és elektromos készülékek gyártásában alkalmazhatók. | |
| • A konfekcionált termékeket nem szabad módosítani vagy szakszerűtlen módon felnyitni. | |
| • Csakis olyan ellendugaszokat használjon, amelyek a megadott szabványokban szereplő műszaki adatoknak megfelelően vannak specifikálva (mint pl. a terméknek a phoenixcontact.com/products internetcímen felsorolt tartozékai). | |
| • Ha ezeket a termékeket idegen gyártók termékeivel együtt használják, akkor ennek felelőssége az alkalmazót terheli. | |
| • Az 50 V AC-nál nagyobb üzemi feszültségek esetén az elektromosan vezetőképes csatlakozóházakat földelni kell | |
| • Ügyeljen arra, hogy a védő- vagy üzemi földelő szakszerűen legyen csatlakoztatva. | |
| • Vegye figyelembe a hozzájuk tartozó műszaki adatokat. Az adatokat ezeken a helyeken találja: o a terméken o a csomagolás jelölőcimkéjén o a termékkel szállított dokumentációban o a phoenixcontact.com/products internetcímen a terméknél |
|
| • Az interneten a phoenixcontact.com/products cím alatt a letöltések területén található szerelési utasításokat / tervdokumentációkat a termék esetében figyelembe kell venni. | |
| • A be nem dugott dugaszolható csatlakozókat védősapkával zárja le. A megfelelő tartozék a phoenixcontact.com/products internetcímen a cikkhez tartozó tartozékok területén a terméknél található | |
| • A dugaszolható csatlakozó a normál üzemelés során melegszik. A környezeti feltételektől függően a dugaszolható csatlakozó felülete meglehetősen felmelegedhet. Ebben az esetben az alkalmazó felelős (pl. a DIN EN ISO 13732-1:2008-12 szabvány szerinti) figyelmeztető táblákat felhelyezni. | |
| • A dugaszolható csatlakozót csak teljesen bedugott és reteszelt állapotban üzemeltesse. | |
| • Ügyeljen arra, hogy a vezető fektetésénél a dugaszolható csatlakozókra ható húzó igénybevétel ne haladja meg a szabványban rögzített határértékeket. | |
| • Ügyeljen a vezető minimális hajlítási sugarára. A vezetőt úgy fektesse, hogy ne csavarodjon el. | |
| Termékcsalád | SUNCLIX |
| Pólusszám | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Méretezési feszültség (II/2) | 1500 V |
| ATD névleges feszültség | 1500 V DC (II/2,00) IEC 62852:2014/AMD1:2020 szerint |
| 1500 V DC az UL 6703 szerint | |
| Méretezési átültési szilárdság | 16 kV |
| Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 16 kV |
| Méretezési áram | 38 A (IEC 62852:2014/AMD1:2020 szerint) |
| Méretezési áram (4,0 mm²) | 32 A (IEC 62852:2014/AMD1:2020 szerint) |
| Méretezési áram (2,5 mm²) | 26 A (IEC 62852:2014/AMD1:2020 szerint) |
| Méretezési áram | 50 A (az UL 6703 szerint) |
| 35 A (az UL 6703 szerint) | |
| 30 A (az UL 6703 szerint) | |
| Érintkező átmeneti ellenállás | ≤ 0,45 mΩ |
| Átmeneti ellenállás | < 0,3 mΩ (Krimpelés és krimpelés között) |
| Csatlakozási mód | Krimpelés |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Szélesség | 20 mm |
| Magasság | 27,4 mm |
| Hossz | 75,1 mm |
| Szín | fekete |
| A készülékházrész színe | fekete |
| Anyag Készülékház | PPE |
| Anyag Érintkező | Cu |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | II |
| Szigetelőanyag | mPPE |
| Kábeltömítés anyaga | EPDM |
| Érintkezőfelület anyaga | Ag |
| Vezetéktípus | IEC 62930 szerint |
| Vezeték külső átmérője | 5 mm ... 8 mm |
| Vezeték külső átmérője | 5 mm ... 8 mm |
| Elemi ér, keresztmetszet | 2,5 mm² 6 mm² 14 AWG 10 AWG |
| Az egy eres vezeték csupaszolási hossza | 9 mm -1 mm |
| A vezeték kihúzóereje | > 80 N (IEC 62852:2014) |
| Vezeték külső átmérője | 5,00 mm 8,00 mm |
| Mechanikai adatok | |
| Vezeték külső átmérője | 5,00 mm 8,00 mm |
| Csatlakoztatási ciklus | 100 |
| Dugaszerő | 45 N ±10 N |
| Húzóerő | 250 N ±50 N (reteszelt állapotban) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP66/IP68 (2 m / 24 h) (bedugva) |
| IP20 (nem dugaszolt) | |
| IP66/IP68 (2 m / 24 h) | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C (a deratinggörbe függvényében) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 50 °C |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 62852:2014/AMD1:2020 |
| Cikkszám | 1196766 |
| Csomagolási egység | 50 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
| Értékesítési kulcs | ABLBBB |
| Termékkulcs | ABLBBB |
| GTIN | 4063151255701 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 14,098 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 14,758 g |
| Vámtarifaszám | 85359000 |
| Származási ország | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440107 |
| ECLASS-15.0 | 27440107 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Triphenyl phosphate (CAS-sz.: 115-86-6) |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Krimpcsatlakozás az automatizált szerelési eljárások számára
Nagy termelési eredmény az ezüstözött érintkezőknek köszönhetően
Kényelmes kireteszelés célszerszám nélkül
Egyedülálló SUNCLIX csatlakozóprofil
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51