PSR-PLC21-2CO-24DC-PT
-
Csatolórelé
1480212
Biztonságos kényszervezetett érintkezős csatolórelé, galvanikusan leválasztott, 2 váltóérintkező, 1 csatornás, direkt rugós csatlakozás, szélessége: 14 mm
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Terméktípus | Csatolórelé |
| Termékcsalád | PLC-INTERFACE |
| Alkalmazás | Kényszervezetett érintkezők |
| Mechanikus élettartam | kb. 107 kapcsolási ütem |
| Relétípus | Elektromechanikus relé az IEC/EN 61810 szabvány szerint |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Idők | |
| Tipikus behúzási idő Us esetén | < 70 ms (A1-en keresztüli vezérlés esetén) |
| Tipikus visszaejtési idő | < 50 ms (A1-en keresztül megvalósuló igény esetén) |
| Üzembe való visszaállási idő | 500 ms (a biztonsági működés igénye után.) |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4,825 W (UB = 30 V, US = 24 V, IS = 30 mA, IL² = 37 A, Rcontact = 0,1 Ω) |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC |
| Méretezési feszültséglökés / szigetelés | 4 kV-os alapszigetelés az összes áramág és a készülékház között |
| Biztonságos leválasztás, megerősített 6 kV-os szigetelés a 250 V-os terhelőáramút és a 24 V-os logikai áramút között | |
| Tápellátás | |
| Megnevezés | A1/A2 |
| Vezérlőáramkör méretezési tápfeszültsége US | 21,6 V DC ... 28,8 V DC |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC -10 % / +20 % |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | 30 mA |
| Bekapcsolási áram | típ. 100 mA (Δt = 10 ms Us esetén) |
| Szűrési idő | 1 ms (Tesztimpulzus szélessége, magas tesztimpulzus és alacsony tesztimpulzus) |
| 1 s (Tesztimpulzus sűrűsége, magas tesztimpulzus és alacsony tesztimpulzus) | |
| Teljesítményfelvétel UD mellett | 650 mW (US felé) |
| Védőkapcsolás | Soros polaritástévesztés elleni védelem |
| 38,6 V / 600 W szuppresszordióda | |
| Állapotjelzés | 1 x zöld LED (PWR) |
| Relé: Váltóérintkezők (11/12/14, 21/22/24) | |
| A kimenet leírása | biztonsági célú |
| 1oo1 struktúra | |
| Kimenetek száma | 2 |
| Érintkező kivitele | 2 váltóérintkező |
| Érintkező anyaga | AgNi |
| Kapcsolófeszültség | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 150 mW (Záró / nyitóérintkező) |
| Bekapcsolási áram | max. 6 A (Záróérintkező) |
| max. 4 A (Nyitóérintkező) | |
| Kapcsolási képesség | 6 A (AC1, 230 V) |
| 3 A (AC15, 230 V) | |
| 6 A (DC1, 24 V, záróérintkező) | |
| 4 A (DC1, 24 V, nyitóérintkező) | |
| 3 A (DC13, 24 V, záróérintkező) | |
| Tartós határáram | 6 A (Záróérintkező, High-Demand) |
| 4 A (Záróérintkező, Low-Demand) | |
| 4 A (Nyitóérintkező, magas követelmények) | |
| 2,4 A (Nyitóérintkező, alacsony követelmények) | |
| Négyz. Összegáram | 37 A2 (Záróérintkező, magas követelmények, vegye figyelembe a csökkenést (derating)) |
| 16 A2 (Nyitóérintkező, magas követelmények, vegye figyelembe a csökkenést (derating)) | |
| Kapcsolási frekvencia | max. 1 Hz |
| Mechanikus élettartam | 107 kapcsolási ütem |
| Kimeneti biztosító | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (alacsony működtetés igényű alkalmazásokhoz) | |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 26 ... 14 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Üzemi feszültség kijelző | 1 x zöld LED (PWR) |
| Szélesség | 14 mm |
| Magasság | 80 mm |
| Mélység | 104 mm |
| Szín (Ház) | sárga (RAL 1018) |
| Készülékház anyaga | PA |
| Biztonságtechnikai adatok: EN ISO 13849 | |
| Kategória | 1 |
| Performance Level (PL) | c |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC61508 - High-Demand 1-csatornás vezetékezés esetén (1oo1-es struktúra) | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Low-Demand 1-csatornás vezetékezés esetén (1oo1-es struktúra) | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 85 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 2000 m (NN felett) |
| Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 75 % (átlagosan, 95% esetenként, párásodás nélkül) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 75 % (átlagosan, 95% esetenként, párásodás nélkül) |
| Ütésállóság | 10g Δt = 11 ms (tartós lökőigénybevétel: 5g Δt = 16 ms esetén) |
| Rezgésállóság (üzem) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitúdó: 0,75 mm, 1g |
| CE | |
| Jelölések | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Elektronikus berendezések vasúti járműveken | |
| Rezgés (üzemi) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitúdó ±0,75 mm, 1g |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | lásd a Derating-görbét |
| Beépítési helyzet | függőleges vagy vízszintes |
| Cikkszám | 1480212 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNA162 |
| Termékkulcs | DNA162 |
| GTIN | 4063151898809 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 74,38 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 70 g |
| Vámtarifaszám | 85364190 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 2ae517d0-92a6-4ba2-828f-a38382405d0b |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
FBST 500-PLC RD - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Dugaszolható híd 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Dugaszolható híd 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Dugaszolható híd 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Dugaszolható híd 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Dugaszolható híd 2967691
-
CRIMPFOX 6 - Krimpelőfogó 1212034
-
REL-SR- 24DC/2X21/FG - Biztonsági relék 2908777
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1053001
-
ZB 10 CUS - Jelölőcsík 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Jelölő kapcsokhoz 1053438
-
UC-TM 10 - Jelölő kapcsokhoz 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824605
-
UCT-TM 10 - Jelölő kapcsokhoz 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Jelölőcsík 0812120
-
ZB 12 CUS - Jelölőcsík 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Jelölőcsík 0812146
-
UC-TM 12 - Jelölő kapcsokhoz 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824613
-
UCT-TM 12 - Jelölő kapcsokhoz 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
PLC-ATP BK - Elválasztó lap 2966841
-
PLC-ESK GY - Betápláló kapocs 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51