PSR-PE60-3NO-24DC-SC-SET60
-
Csatolórelé
1496313
60 daarabos csatolórelé készlet SIL 3 High- és Low-Demand alkalmazásokhoz, digitális kimeneti jeleket csatol a perifériára, 3 engedélyező áramút, Safe-State-OFF és Safe-State-ON alkalmazások, tesztimpulzus-szűrő, dugaszolható csavaros kapocs
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Termékcsalád | PSRclassic |
| Alkalmazás | Biztonságosan kikapcsolható |
| Biztonságos bekapcsolás | |
| High Demand (magas követelmények) | |
| Low Demand (alacsony követelmények) | |
| Vezérlés | 1 csatornás |
| Relétípus | Elektromechanikus relé az IEC/EN 61810 szabvány szerint |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Idők | |
| Tipikus behúzási idő Us esetén | < 70 ms (3. vezérlő bemeneten keresztüli vezérlés esetén) |
| Tipikus visszaejtési idő | < 50 ms (3. vezérlő bemeneten keresztüli lekérés esetén) |
| Üzembe való visszaállási idő | 500 ms |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | UB = 26,4 V, US = 24 V, IS = 31 mA, IL² = 48 A, Rcontact = 0,025 Ω |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC |
| Méretezési feszültséglökés / szigetelés | Biztonságos leválasztás, megerősített 6,4 kV-os szigetelés a 250 V-os terhelőáramút és a 24 V-os logikai áramút között |
| Alapszigetelés 4 kV az összes áramút és a készülékház között | |
| Tápellátás | |
| Megnevezés | 3/4 |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC -10 % ... +10 % („1” jel) |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | típ. 31 mA |
| Teljesítményfelvétel US mellett | típ. 745 mW |
| Bekapcsolási áram | típ. 200 mA (Δt = 5 ms, Us esetén) |
| Szűrési idő | 1 ms (Us melletti feszültségletörések esetén) |
| Védőkapcsolás | Soros polaritástévesztés elleni védelem; 38,6 V / 600 W szuppresszordióda |
| Relé: Engedélyező áramutak (1/2, 5/6, 7/8) | |
| A kimenet leírása | 1 NO, késleltetés nélkül, földpotenciál-mentes |
| Kimenetek száma | 3 (nem biztonsági célú) |
| Érintkező kivitele | 3 engedélyező áramkör |
| Érintkező anyaga | AgSnO2, +AU |
| Kapcsolófeszültség | min. 12 V DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 120 mW |
| Bekapcsolási áram | min. 10 mA |
| max. 4 A | |
| Kapcsolási képesség | 1,2 A (24 V (DC13)) |
| 1,6 A (230 V (AC15)) | |
| Tartós határáram | 4 A |
| Négyz. Összegáram | 48 A2 (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Kapcsolási frekvencia | max. 0,1 Hz |
| Mechanikus élettartam | 10x 106 kapcsolási ütem |
| Kimeneti biztosító | 4 A gL/gG (Safe-State-OFF alkalmazás) |
| Csatlakozástechnika | |
| dugaszolható | van |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Állapotjelzés | 1 x LED (zöld) |
| Szélesség | 12,5 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín (Ház) | szürke (RAL 7042) |
| Készülékház anyaga | PA |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Stop-kategória | 0 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN 50156 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - High-Demand / Safe-State-OFF | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Low-Demand / Safe-State-OFF | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Low-Demand / Safe-State-ON | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 2000 m (NN felett) |
| Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Ütésállóság | 15g |
| Rezgésállóság (üzem) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Jelölések | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | lásd a Derating-görbét |
| Beépítési helyzet | függőleges vagy vízszintes |
| Cikkszám | 1496313 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNA161 |
| Termékkulcs | DNA161 |
| GTIN | 4063151944773 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 6 420 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 5 818,8 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51