PSR-PC51-1NO-1NC-24DC-SP
-
Csatolórelé
2702523
Csatolórelé SIL 3 F&G alkalmazások galvanikus leválasztására és teljesítményének illesztésére, Low Demand, terhelésdiagnosztika KI és BE állapotban vezetékszakadásra és zárlatra, 1 engedélyező áramkör, tesztimpulzus-szűrő, dugaszolható direkt rugós kapocs, szélesség 17,5 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Földszivárgás-monitoring
Low Demand (alacsony igényű) alkalmazásokhoz, alkalmas az IEC 61508, IEC 61511 és EN 50156 szabványok szerinti SIL 3 kategóriáig
Konfigurálható kikapcsolt és bekapcsolt helyzeti diagnosztika
Aktív hibavisszajelzés az A1-en keresztül a DO felé
Beépített DCS tesztimpulzus-szűrő
1 engedélyező áramkör, 1 jelzőáramkör