PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/1X2
-
Csatolórelé
2981965
Biztonsági csatolórelé kényszervezetésű érintkezőkkel, 5 záró- és 1 nyitóérintkező, szélesség: 22,5 mm, dugaszolható direkt rugós kapcsok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
ISO 13849-1 szabvány szerinti Kat. 1/PL c-ig, IEC 62061 szabvány szerinti SIL 1-ig
Biztonságos visszaolvasás az EN 50205 szabványnak megfelelően kényszervezetett jelzőérintkezőn keresztül
Egyszerű megfelelőségi teszt az IEC 61508 szabvány szerint, beépített jelzőérintkezővel
1 vagy 2 csatornás vezérlés
5 engedélyező áramkör, 1 visszajelző áramkör